PML-W300 (105X52)R - Warnschild
0830460

Warnschild, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 250, Textfeldhöhe: 52 mm, Textfeldbreite: 105 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte