EMT (EX15)R CUS - Einsteckschild
0830395

Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Phoenix Contact Schildchenträger CARRIER/L-EMP, Rolle, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Textfeldhöhe: 50000 mm, Textfeldbreite: 15 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

EMT (EX15)R, weißes Einsteckschild, zur Kennzeichnung des Schildchenträgers CARRIER/L-EMP
Aufgrund der speziellen Kontur passen die EMT (EX15)R Einsteckschilder optimal in den Schildchenträger CARRIER/L-EMP
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben