EMT (35X46)R YE CUS
-
Einsteckschild
0830394
Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Axioline F-Serie von Phoenix Contact, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Textfeldhöhe: 46 mm, Textfeldbreite: 35 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
EMT (35x46)R YE, gelbes Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Axioline F-Serie von Phoenix Contact
Aufgrund der speziellen Kontur passen die EMT (35x46)R Einsteckschilder optimal in die Axioline F-Serie von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben