EMT (35X28)R CUS - Einsteckschild
0830391

Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Axioline F-Serie von Phoenix Contact, Rolle, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Textfeldhöhe: 28 mm, Textfeldbreite: 35 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

EMT (35x28)R, weißes Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Axioline F-Serie von Phoenix Contact
Aufgrund der speziellen Kontur passen die EMT (35x28)R Einsteckschilder optimal in die Axioline F-Serie von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben