EMT (31X12,5)R GY CUS
-
Einsteckschild
0830390
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen ET 200SP, Rolle, bestellbar: zeilenweise, grau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 31 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
EMT (31x12,5)R GY ist ein graues Einsteckschild zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen ET 200SP
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (31x12,5)R Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung der Siemens Steuerung
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben