US-EMLP (52,5X15) RD CUS - Kunststoffschild
0830382

Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, rot, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 18, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 52,5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Alle Gerätemarker US-EMLP ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar
Brennbarkeitsklasse des PVC-Materials entspricht V0 nach UL 94