US-EMLSP (28X10) SR CUS
-
Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten
0830370
Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten, Karte, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, schrauben, nieten, kleben, Anzahl der Einzelschilder: 26, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 28 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die UniSheet-Marker zum Aufkleben lassen sich zusätzlich mit Schrauben oder Nieten befestigen
Die vorgestanzten Marker und Etiketten lassen sich leicht separieren und einfach montieren