US-EMLSP (28X10) YE CUS - Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten
0830369

Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten, Karte, bestellbar: kartenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, schrauben, nieten, kleben, Anzahl der Einzelschilder: 26, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 28 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die UniSheet-Marker zum Aufkleben lassen sich zusätzlich mit Schrauben oder Nieten befestigen
Die vorgestanzten Marker und Etiketten lassen sich leicht separieren und einfach montieren