US-EMLSP (28X10) SR - Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten
0830329

Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, schrauben, nieten, kleben, Anzahl der Einzelschilder: 26, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 28 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Die UniSheet-Marker zum Aufkleben lassen sich zusätzlich mit Schrauben oder Nieten befestigen
Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem THERMOMARK CARD einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar
Die vorgestanzten Marker und Etiketten lassen sich leicht separieren und einfach montieren