EMT (62X46)R YE CUS - Einsteckschild
0830254

Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Inline-Module von Phoenix Contact, Rolle, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Textfeldhöhe: 46 mm, Textfeldbreite: 62 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

EMT (62x46)R YE, gelbes Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Inline-Module von Phoenix Contact
Aufgrund der speziellen Kontur passen die EMT (62x46)R Einsteckschilder optimal in die Inline-Module von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben