EMT (62X10)R YE CUS - Einsteckschild
0830252

Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Inline-Module von Phoenix Contact, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 62 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

EMT (62x10)R YE, gelbes Einsteckschild, zur Kennzeichnung der Inline-Module von Phoenix Contact
Aufgrund der speziellen Kontur passen die EMT (62x10)R Einsteckschilder optimal in die Inline-Module von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben