EMT (50/28X13)R YE CUS - Einsteckschild
0830247

Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Rolle, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: einschieben

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

EMT (50/28x13)R, gelbes Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen ET 200S
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (50/28x13)R-Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung der Siemens-Steuerung
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben