EMT (103X23)R TQ CUS
-
Einsteckschild
0830242
Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S7-300, Rolle, bestellbar: zeilenweise, türkis, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Textfeldhöhe: 23 mm, Textfeldbreite: 103 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
EMT (103x23)R TQ ist ein türkises Einsteckschild zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen S7-300
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (103x23)R-Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung der Siemens-Steuerung
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben