EMLF (108XE)R SR CUS
-
Etikett, hochflexibel
0830185
Etikett, hochflexibel, Rolle, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Rollenlänge: 48 m, Textfeldhöhe: 108 mm, Textfeldbreite: 40000 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Das EMLF-Etikett besteht aus einer weichen und hochflexiblen PVC-Folie die sich unebenen Oberflächen anpasst
Im Temperaturbereich von -40 °C ... 90 °C bis zu 8 Jahre außenbeständig
Optisch sehr hochwertiges Erscheinungsbild
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLF ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben