EMLC (38X17)R YE CUS - Gewebeetikett
0830164

Gewebeetikett, Rolle, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 17 mm, Textfeldbreite: 38 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Das Etikett EMLC besteht aus einer Gewebefolie mit sehr geringen Rückstellkräften
Ermöglicht das Kleben des Etiketts über Kanten und Rundungen
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLC ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben