STP 3,5-3
-
Schildchenträger
0830132
Schildchenträger, einrastbar in die Push-in Dreistockklemme PT 1,5/S-3L, beschriftbar mit UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 oder ZBF 3,5, grau (RAL 7042), unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 3,5 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Beschriftungsflächen verdrahteter Mehrstock-Klemmen werden durch die Schildchenträger vergrößert
Die Schildchenträger werden, je nach Ausführung, in die Aufnahmen auf der oberen Klemmenebene gesteckt