STP 3,5-2
-
Schildchenträger
0830131
Schildchenträger, einrastbar in die Push-in Doppelstockklemme PTTB 1,5/S, beschriftbar mit UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 oder ZBF 3,5, grau, unbeschriftet, Montageart: stecken, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 3,5 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Beschriftungsflächen verdrahteter Mehrstock-Klemmen werden durch die Schildchenträger vergrößert
Die Schildchenträger werden, je nach Ausführung, in die Aufnahmen auf der oberen Klemmenebene gesteckt