US-EMLP (85,6X54) CUS - Kunststoffschild
0830118

Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 54 mm, Textfeldbreite: 85,6 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Brennbarkeitsklasse des PVC-Materials entspricht V0 nach UL 94