US-EMLP (35X9) CUS
-
Kunststoffschild
0830106
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 45, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 35 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Alle Gerätemarker US-EMLP ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar
Brennbarkeitsklasse des PVC-Materials entspricht V0 nach UL 94