US-EMLP (27X12,5) SR CUS
-
Kunststoffschild
0830096
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Alle Gerätemarker US-EMLP ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar
Brennbarkeitsklasse des PVC-Materials entspricht V0 nach UL 94