US-EMLP (17X7) CUS
-
Kunststoffschild
0830079
Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 114, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 17 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Alle Gerätemarker US-EMLP ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar
Brennbarkeitsklasse des PVC-Materials entspricht V0 nach UL 94