US-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild
0830074

Kunststoffschild, Karte, bestellbar: kartenweise, gelb (RAL 1018), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 135, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 11 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Alle Gerätemarker US-EMLP ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar
Brennbarkeitsklasse des PVC-Materials entspricht V0 nach UL 94