US-EMSP (90X60) CUS - Gerätemarker
0830070

Gerätemarker, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 2, Textfeldhöhe: 60 mm, Textfeldbreite: 90 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die UniSheet-Beschriftungsfamilie US-EMSP ... bietet Marker für die Befestigung mit Schrauben oder Nieten
Die vorgestanzten Marker und Etiketten lassen sich leicht separieren und einfach montieren
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte