US-EMP (25X6) CUS
-
Einrastschildchen
0830029
Einrastschildchen, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Anzahl der Einzelschilder: 88, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 26 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Alle Gerätemarker US-EMP ... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar