US-WMTB (44X15) VT CUS - Kabelmarker
0830022

Kabelmarker, Karte, bestellbar: kartenweise, violett (RAL 4005), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 44 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Leitermarker US-WMTB... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar