US-WMTB (44X15) YE CUS
-
Kabelmarker
0830021
Kabelmarker, Karte, bestellbar: kartenweise, gelb (RAL 1018), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 44 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Leitermarker US-WMTB... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar