US-WMTB (29X8) VT CUS
-
Kabelmarker
0830015
Kabelmarker, Karte, bestellbar: kartenweise, violett (RAL 4005), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 13 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Leitermarker US-WMTB... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar