US-WMTB (29X8) YE CUS - Kabelmarker
0830014

Kabelmarker, Karte, bestellbar: kartenweise, gelb (RAL 1018), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 13 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Leitermarker US-WMTB... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar