US-WMTB (24X5) BU CUS - Kabelmarker
0830009

Kabelmarker, Karte, bestellbar: kartenweise, blau (RAL 5015), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 13 mm, Anzahl der Einzelschilder: 35, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 24 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Leitermarker US-WMTB... sind auch mit einer Beschriftung nach Kundenwunsch lieferbar