US2-TM 100 CUS - Marker für Klemmen
0829950

Marker für Klemmen, bestellbar: kartenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12, Textfeldhöhe: 10,9 mm, Textfeldbreite: 104 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Karten bieten Platz für Funktionstexte
Die UniSheet-Marker US2-TM 100 eignen sich für Klemmen von Wago
Die vorgestanzten Beschriftungsstreifen lassen sich leicht separieren und einfach montieren
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben