US-TMF 100 CUS - Marker für Klemmen
0829949

Marker für Klemmen, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 6,6 mm, Textfeldbreite: 104 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Die Karten bieten Platz für Funktionstexte
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die vorgestanzten Beschriftungsstreifen lassen sich leicht separieren und einfach montieren
Die UniSheet-Marker US-TMF 100 eignen sich für Produkte mit flacher Schildchennut