CARRIER-EMP (1000X15) TR
-
Schildchenträger
0829530
Schildchenträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 1000 mm
Produktdetails
Produkttyp | Schildchenträger |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 17,6 mm |
Tiefe | 5,5 mm |
Textfeld | |
Textfeldbreite | 1000 mm |
Textfeldhöhe | 15 mm |
RoHS-konform | ja |
Farbe | transparent |
Material | PVC |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Inhaltsstoffe | silikonfrei |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
Empfohlene Lagerkonditionen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Montageart | schrauben, nieten |
Artikelnummer | 0829530 |
Verpackungseinheit | 25 Stück |
Mindestbestellmenge | 25 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG241A |
GTIN | 4046356614894 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 33,5 g |
Zolltarifnummer | 39162000 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (CAS-Nr.: 15571-58-1) |
SCIP | 6019e266-6ba2-4707-8ced-66f1ce9b6e28 |
Kompatible Produkte
-
-
UC-EMP (17X15) SR - Einrastschildchen 0825423
-
UC-EMP (17X15) YE - Einrastschildchen 0825422
-
UC-EMP (27X15) - Einrastschildchen 0825439
-
UC-EMP (27X15) SR - Einrastschildchen 0825441
-
UC-EMP (27X15) YE - Einrastschildchen 0825440
-
UC-EMP (49X15) - Einrastschildchen 0825457
-
UC-EMP (49X15) RD - Einrastschildchen 0829498
-
UC-EMP (49X15) SR - Einrastschildchen 0825459
-
UC-EMP (49X15) YE - Einrastschildchen 0825458
-
UC-EMP (60X15) - Einrastschildchen 0822259
-
UC-EMP (60X15) SR - Einrastschildchen 0827647
-
UC-EMP (60X15) YE - Einrastschildchen 0825330
-
US-EMP (100X15) - Einrastschildchen 0829521
-
US-EMP (100X15) SR - Einrastschildchen 0829523
-
US-EMP (100X15) YE - Einrastschildchen 0829522
-
US-EMP (17X15) - Einrastschildchen 0828774
-
US-EMP (17X15) SR - Einrastschildchen 0828843
-
US-EMP (17X15) YE - Einrastschildchen 0828842
-
US-EMP (27X15) - Einrastschildchen 0828777
-
US-EMP (27X15) SR - Einrastschildchen 0828849
-
US-EMP (27X15) YE - Einrastschildchen 0828848
-
US-EMP (35X15) - Einrastschildchen 0830295
-
US-EMP (35X15) RD - Einrastschildchen 0830309
-
US-EMP (35X15) SR - Einrastschildchen 0830308
-
US-EMP (35X15) YE - Einrastschildchen 0830307
-
US-EMP (49X15) - Einrastschildchen 0828780
-
US-EMP (49X15) SR - Einrastschildchen 0828855
-
US-EMP (49X15) YE - Einrastschildchen 0828854
-
US-EMP (52,5X15) - Einrastschildchen 0830296
-
US-EMP (52,5X15) RD - Einrastschildchen 0830312
-
US-EMP (52,5X15) SR - Einrastschildchen 0830311
-
US-EMP (52,5X15) YE - Einrastschildchen 0830310
-
US-EMP (60X15) - Einrastschildchen 0828781
-
US-EMP (60X15) SR - Einrastschildchen 0828857
-
US-EMP (60X15) YE - Einrastschildchen 0828856
-
US-EMP (70X15) - Einrastschildchen 0830297
-
US-EMP (70X15) RD - Einrastschildchen 0830315
-
US-EMP (70X15) SR - Einrastschildchen 0830314
-
US-EMP (8,8X15) - Einrastschildchen 0830293
-
US-EMP (8,8X15) RD - Einrastschildchen 0830428
-
US-EMP (8,8X15) SR - Einrastschildchen 0830427
-
US-EMP (8,8X15) YE - Einrastschildchen 0830426
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Einsteckschild 0803966
-
CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Abdeckung 0829520
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg