ZBF 21,1 CUS
-
Zackband flach
0829459
Zackband flach, bestellbar: streifenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 21,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 5,2 mm, Textfeldbreite: 21,1 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Das Zackband-System ZBF mit flacher Schildchennut bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule
Abweichende Rastermaße sind auf Anfrage möglich
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen