ZBF 21,1:UNBEDRUCKT - Zackband flach
0829457

Zackband flach, Streifen, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 21,1 mm, Anzahl der Einzelschilder: 40, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 21,1 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden
Abweichende Rastermaße sind auf Anfrage möglich
Das Zackband-System ZBF mit flacher Schildchennut bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen