US-EMLP (35X9) SR - Kunststoffschild
0829430

Kunststoffschild, Karte, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 45, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 35 mm

Produktdetails









Ihre Vorteile

Brennbarkeitsklasse des PVC-Materials entspricht V0 nach UL 94