ZB 3,5 CUS - Zackband
0829415

Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 3,5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Abweichende Rastermaße sind auf Anfrage möglich
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle Zackband-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten
Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden