US-TMF 100 - Marker für Klemmen
0829260

Marker für Klemmen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, verrasten in flacher Schildchennut, Anzahl der Einzelschilder: 20, Textfeldhöhe: 6,6 mm, Textfeldbreite: 104 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Karten bieten Platz für Funktionstexte
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die vorgestanzten Beschriftungsstreifen lassen sich leicht separieren und einfach montieren
Die UniSheet-Marker US-TMF 100 eignen sich für Produkte mit flacher Schildchennut