UCT2-TM 5/6 CUS
-
Marker für Klemmen
0829250
Marker für Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 72, Textfeldhöhe: 8,4 mm, Textfeldbreite: 4,2 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die UniCard-Marker UCT2-TM 5/6 eignen sich für Klemmen von Wago
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen
Die Marker bieten die Möglichkeit der mehrzeiligen Beschriftung
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte