ZBF 9:UNBEDRUCKT - Zackband flach
0829129

Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 10,5 mm, Textfeldbreite: 9 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Das Zackband-System ZBF mit flacher Schildchennut bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule
Abweichende Rastermaße sind auf Anfrage möglich
Unbeschriftete Beschriftungsstreifen können individuell über Plotter oder von Hand beschriftet werden
Die mehrteiligen Beschriftungsstreifen lassen sich einfach montieren und bei Bedarf leicht trennen