UC-WMCO 4,9 (12X5) GN CUS
-
Leitermarker
0829091
Leitermarker, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Kabeldurchmesserbereich: 3,6 ... 4,9 mm, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 24, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 12 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMCO ... bietet Marker zum Auffädeln und nachträglichen Beschriften von Leitern durch einfaches Aufschieben mit Hilfe des UC-WMCO ... TOOL
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
Sicherer Festsitz auch bei Vibrationen
Großflächige Beschriftungsmöglichkeit bei gleichzeitig platzsparender Bauform
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben