UC-WMCO 1,6 (21X3) BU CUS - Leitermarker
0829041

Leitermarker, bestellbar: mattenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Kabeldurchmesserbereich: 1,3 ... 1,6 mm, Montageart: aufschieben, Anzahl der Einzelschilder: 40, Textfeldhöhe: 3 mm, Textfeldbreite: 21 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die UniCard-Beschriftungsfamilie UC-WMCO ... bietet Marker zum Auffädeln und nachträglichen Beschriften von Leitern durch einfaches Aufschieben mit Hilfe des UC-WMCO ... TOOL
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck
Sicherer Festsitz auch bei Vibrationen
Großflächige Beschriftungsmöglichkeit bei gleichzeitig platzsparender Bauform
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben