CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Schildchenträger
0828984

Schildchenträger, einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser, schwarz, unbeschriftet, Montageart: schrauben, nieten, Durchmesser: 23 mm, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 27 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die großen Beschriftungsflächen lassen sich bei den CARRIER-EMLP individuell mit EML ... Thermotransfer-Etiketten beschriften
Für den zusätzlichen Schutz der Etikettenoberflächen sind transparente Klebeschutzfolien EMLPR ... einsetzbar
Einsetzbar für alle Taster und Schalter, Durchmesser: 22 mm