US-EMSP (50X30) YE - Gerätemarker
0828927

Gerätemarker, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 30 mm, Textfeldbreite: 50 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die UniSheet-Beschriftungsfamilie US-EMSP ... bietet Marker für die Befestigung mit Schrauben oder Nieten
Die vorgestanzten Marker und Etiketten lassen sich leicht separieren und einfach montieren
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniSheet-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem THERMOMARK CARD einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar