US-EMLP (49X15) YE - Kunststoffschild
0828901

Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 18, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 49 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Brennbarkeitsklasse des PVC-Materials entspricht V0 nach UL 94