US-EMLP (27X12,5) YE
-
Kunststoffschild
0828891
Kunststoffschild, Karte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm
Produktdetails
| Beschriftung | |
| Anzahl der Einzelschilder | 30 |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 3 |
| Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| Breite | 27,00 mm |
| Höhe | 12,10 mm |
| Tiefe | 0,55 mm |
| Textfeld | |
| Textfeldbreite | 27 mm |
| Textfeldhöhe | 12,5 mm |
| RoHS-konform | ja |
| Stärke Folie | 500 µm |
| Stärke Klebstoff | 50 µm |
| Kleber | Acrylat |
| Farbe | gelb (RAL 1018) |
| Material | PVC |
| Material Basiselement | PVC |
| Inhaltsstoffe | silikonfrei |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| UV Beständigkeit | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung) |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Prüfdauer | 96 h |
| Wischfestigkeit der Aufschriften | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Prüfung bestanden |
| n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
| Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
| Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
| Prüfspezifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Verfahren | Methode B |
| Zyklen | 2 |
| Salznebelprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Montageart | kleben |
| Artikelnummer | 0828891 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BH |
| Produktschlüssel | BG2419 |
| GTIN | 4046356558938 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 18,64 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 18,64 g |
| Zolltarifnummer | 39199080 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermotransferdrucker 1472405
-
BLUEMARK ID - Drucker 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Drucker 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farbband 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farbband 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farbbandkassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Farbbandkassette 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Farbbandkassette 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Farbbandkassette 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Farbbandkassette 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Farbbandkassette 0803376
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Farbband 0804661
-
BM ID-CARTR. BK - Farbpatrone 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farbpatrone 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farbpatrone 1044347
-
TMP-US-MAG1 - Magazin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazin 1044355
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Schildchenträger 0828985
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Schildchenträger 0827446
-
THERMOMARK CARD - Thermotransferdrucker 5146464
-
BLUEMARK CLED - Drucker 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazin 5146451
Ihre Vorteile
Die Marker in Form einheitlicher Karten sind mit dem THERMOMARK CARD einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar
Die UniSheet-Beschriftungsfamilie US-EMLP ... bietet selbstklebende Gerätemarker mit hoher Klebekraft
Die vorgestanzten Marker und Etiketten lassen sich leicht separieren und einfach montieren
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Brennbarkeitsklasse des PVC-Materials entspricht V0 nach UL 94
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg