US-EMP (49X15) SR
-
Einrastschildchen
0828855
Einrastschildchen, Karte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 18, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 49 mm
Produktdetails
Produkttyp | Gerätemarker |
Beschriftung | |
Anzahl der Einzelschilder | 18 |
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 2 |
Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer für Matten und Karten |
Breite | 48,70 mm |
Höhe | 14,90 mm |
Tiefe | 0,50 mm |
RoHS-konform | ja |
Stärke Folie | 500 µm |
Farbe | silberfarben |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Basiselement | PVC |
Inhaltsstoffe | silikonfrei |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Wischfestigkeit der Aufschriften | |
Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Prüfung bestanden |
n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Klimastufe | AHT 1,0 S |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C |
Empfohlene Lagerkonditionen | 10 ... 25 °C / 35 ... 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine kühle und dunkle Aufbewahrung ist zu empfehlen. |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 10 °C ... 25 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 35 % ... 65 % |
Lagerfähigkeit | 12 Monate (siehe Verpackungsdatum) |
Montageart | verrasten |
Artikelnummer | 0828855 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG2419 |
GTIN | 4046356558617 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14,56 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 14,56 g |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermotransferdrucker 1472405
-
BLUEMARK ID - Drucker 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Drucker 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farbband 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farbband 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farbbandkassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Farbbandkassette 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Farbbandkassette 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Farbbandkassette 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Farbbandkassette 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Farbbandkassette 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Farbbandkassette 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Farbpatrone 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farbpatrone 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farbpatrone 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farbpatrone 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazin 1044355
-
CARRIER-EMP (1000X15) GY - Schildchenträger 0829366
-
CARRIER-EMP (1000X15) TR - Schildchenträger 0829530
-
CARRIER-EMP (49X15) - Schildchenträger 0827452
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - Schildchenträger 0829559
-
CARRIER/L-EMP (1000X15) TR - Schildchenträger 0829560
-
THERMOMARK CARD - Thermotransferdrucker 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Thermotransferdrucker 5148888
-
BLUEMARK CLED - Drucker 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazin 5146451
Ihre Vorteile
Die Marker in Form einheitlicher Matten sind mit dem THERMOMARK CARD einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar
Die vorgestanzten Marker und Etiketten lassen sich leicht separieren und einfach montieren
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Die UniSheet-Beschriftungsfamilie US-EMP ... bietet Marker für die Montage in vorhandene Schilderrahmen CARRIER EMP …
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg