US-EMLP (17X7)
-
Kunststoffschild
0828792
Kunststoffschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 114, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 17 mm
Produktdetails
Produkttyp | Gerätemarker |
Beschriftung | |
Anzahl der Einzelschilder | 114 |
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 6 |
Kennzeichnungstechnologie | Thermotransfer für Matten und Karten, UV-LED-Technologie |
Breite | 17 mm |
Höhe | 7,1 mm |
Tiefe | 0,55 mm |
Textfeld | |
Textfeldbreite | 17 mm |
Textfeldhöhe | 7 mm |
RoHS-konform | ja |
Stärke Folie | 500 µm |
Stärke Klebstoff | 50 µm |
Kleber | Acrylat |
Farbe | weiß (RAL 9010) |
Material | PVC |
Inhaltsstoffe | silikonfrei |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Substanzen (LABS-Konformität) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
UV Beständigkeit | |
Prüfspezifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfdauer | 96 h |
Wischfestigkeit der Aufschriften | |
Prüfspezifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Prüfung bestanden |
n-Hexan [CAS No. 110-54-3] |
Prüfung bestanden |
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Prüfung bestanden |
Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre | |
Prüfspezifikation | DIN 50018:2013-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Klimastufe | AHT 1,0 S |
Zyklen | 2 |
Salznebelprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 10 °C ... 30 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 40 % ... 70 % |
Empfohlene Lagerkonditionen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23 °C |
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 50 % |
Lagerfähigkeit | 12 Monate |
Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montageart | kleben |
Artikelnummer | 0828792 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
Produktschlüssel | BG2419 |
GTIN | 4046356558730 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 17,96 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 17,78 g |
Zolltarifnummer | 39199080 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Thermotransferdrucker 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Thermotransferdrucker 1472405
-
BLUEMARK ID - Drucker 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Drucker 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Farbband 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Farbband 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Farbbandkassette 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Farbbandkassette 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Farbbandkassette 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Farbbandkassette 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Farbbandkassette 0803377
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - Farbbandkassette 0803379
-
BM ID-CARTR. BK - Farbpatrone 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Farbpatrone 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Farbpatrone 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Farbpatrone 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Magazin 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Magazin 1044355
-
THERMOMARK CARD - Thermotransferdrucker 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Thermotransferdrucker 5148888
-
BLUEMARK CLED - Drucker 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Magazin 5146451
Ihre Vorteile
Die Marker in Form einheitlicher Karten sind mit dem THERMOMARK CARD einfach, schnell und kostengünstig beschriftbar
Die UniSheet-Beschriftungsfamilie US-EMLP ... bietet selbstklebende Gerätemarker mit hoher Klebekraft
Die vorgestanzten Marker und Etiketten lassen sich leicht separieren und einfach montieren
Die Matten bieten Platz für Funktionstexte
Brennbarkeitsklasse des PVC-Materials entspricht V0 nach UL 94
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg