SK 3,8 REEL P9,5 WH CUS
-
Kennzeichnungskarte
0828496
Kennzeichnungskarte, Rolle, bestellbar: kartenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 9,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Marker im Rollenformat sind mit den THERMOMARK-Druckern schnell und kostengünstig beschriftbar
Die SK-Beschriftungsfamilie bietet die Möglichkeit mit selbstklebenden Kennzeichnungsstreifen Produkte zu beschriften die über keine Schildchennut verfügen
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle SK ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben