KMV 44X9,6 CUS
-
Edelstahlschild
0828494
Edelstahlschild, bestellbar: stückweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 63 mm, Montageart: Kabelbindermontage, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 23 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Montage mit UNIFOX-CT M7,9
Die Befestigung erfolgt mit Edelstahl-Kabelbindern
Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte
Die Einzelmarker aus Edelstahl werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben