PATG 0/23 - Ader-Bezeichnungsträger
0828046

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 1,2 mm, Montageart: aufschieben, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 23 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Markierung erfolgt mit den passenden Einsteckschildern UC-WMT ..., UCT-WMT ... und EMT ...